Häufiges Verbinden und Lösen, ohne die Kreisläufe erneut mit Kältemittel befüllen zu müssen: Dafür sorgt die effiziente Anti-Leak-Technologie der Clean-Break-Kupplungen SPF in Klimaanlagen. Eine Schraubverriegelung, die sich mit einem Sicherungsstift zusätzlich arretieren lässt, garantiert auch bei starken Vibrationen sichere Verbindungen. Die äußerst leichten Schnellkupplungen stellen die ideale Lösung für On-Board-Anwendungen dar, beispielsweise in Flugzeugen, Hubschraubern, Motorsportfahrzeugen oder transportablen Klimageräten.
Technische Daten
Medien
Material
Weitere Merkmale
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen