Schnellkupplungen Hydraulik

Hydraulikschnellkupplung THL für Hochdruck-Prüfstände

Anwendungsbereiche

  • Hydraulikverbindungen an Hochdruck-Prüfständen
Kontaktieren Sie uns

Die Schnellkupplung THL ist für eine intensive Nutzung und sehr häufiges Verbinden ausgelegt (drucklos bis zu 10.000 Steckzyklen) und ist somit eine dauerhaft zuverlässige mechanische Verbindung. Sie ist vollkommen dicht. Die metallische Hochdruck-Abdichtung zur Kundenschnittstelle erfordert keine zusätzlichen Dichtelemente. Eine komfortable Druckknopfverriegelung ermöglicht einfaches, schnelles Trennen, spart Zeit und erhöht somit die Verfügbarkeit von Prüfständen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 2,5
  • Maximal zulässiger Druck*: Gekuppelt: 1.000 bar (14.500 PSI); Getrennt: 400 bar (5.800 PSI)


Medien

  • Hydrauliköl, Wasser


Material

  • Edelstahlausführung mit 17% Chromanteil


Weitere Merkmale

  • Zahlreiche Optionen verfügbar, einschließlich Staubschutzkappe, Sicherheitsverriegelung, erhöhter und ausrichtbarer Druckknopf
  • Schottwandversion verfügbar

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen