Roboter-Werkzeugwechselsysteme

MPS MODULAR – individuell konfigurierbare Lösungen

Mit dem Lösungskonzept MPS MODULAR bieten wir die einzigartige Möglichkeit, sich das Roboter-Werkzeugwechselsystem exakt abgestimmt auf die individuellen Anwendungen selbst zu konfigurieren. So schöpfen unsere Kunden aus dem gesamten Potenzial unseres modularen Baukasten-Prinzips. Sie wählen aus dem großen Portfolio unserer Kupplungstechnik für die Medien- und Stromübertragung und bestimmen selbst, an welcher Position welches Übertragungsmodul auf den Basiseinheiten platziert ist.

IHRE VORTEILE

  • Eine einfache, übersichtliche Code-Systematik leitet Sie durch den gesamten Bestellvorgang.
  • Sie erhalten von uns das nach Ihren Wünschen bestückte, fertig montierte Wechslersysteme.
  • Durch die Positionierung der Übertragungsmodule wird Ihnen eine einfache Anbindung des Kabelpakets möglich.
  • Sie können die Übertragungsmodule jederzeit neu positionieren und bei Bedarf an neue Fertigungstechnologien anpassen.
Konfigurieren Sie Ihre individuellen Lösungen entsprechend der Baureihen:

MPS 130

Roboter Werkzeugwechsler MPS 130 mit Modulen

Traglast: 100 kg
Biegemoment: 900 Nm (statisch),
3150 Nm (dynamisch)
Torsionsmoment: 800 Nm (statisch),
2800 Nm (dynamisch)

Roboter-Werkzeugwechsler MPS 130

MPS 260

Robot tool changer MPS 260 with modules

Traglast: 350 kg
Biegemoment: 2000 Nm (statisch),
7000 Nm (dynamisch)
Torsionsmoment: 2000 Nm (statisch),
7000 Nm (dynamisch)

Roboter-Werkzeugwechsler MPS 260

MPS 631

Stäubli AG - 190215_MPS631_vorkonfig_Wechselsystem_Schweissen_Handling_568x408-49585-jpg-orig.jpg

Traglast: 630 kg
Biegemoment: 5000 Nm (statisch),
17500 Nm (dynamisch)
Torsionsmoment: 5000 Nm (statisch),
17500 Nm (dynamisch)

Roboter-Werkzeugwechsler MPS 631