MPS 631: Kupplungsmodule für Medien-, Energie- und Datenübertragung

Flexibel und zuverlässig: Mit verschleißarmen Modulen und Komponenten für die Medien-, Daten- und Energieübertragung lassen sich die Werkzeugwechselsysteme von Stäubli exakt in alle robotergesteuerten Fertigungsprozesse integrieren. Auch bei vielen Steck- und Wechselzyklen zeichnen sie sich durch ihren geringen Verschleiß und ihre dauerhafte Zuverlässigkeit aus. Für den Werkzeugwechsler MPS 631 kann auf Komponenten (kompatibel zu MPS 630 & 1530) für die Signal- und Servoleistung sowie Massestrom und Primärstrom und Module für Hydraulik, Pneumatik, Flüssigkeiten, Vakuum und den Materialtransfer zurückgegriffen werden.

Pneumatik

Stäubli AG - MPS631_RMK11-tim-2x-50769-jpg-orig.jpg

Robust und effizient:  Das Pneumatikmodul RMK mit robotseitiger Absperrung und werkzeugseitig freien Durchgang.

Pneumatik and Vakuum

Stäubli AG - MPS631_K81560732-tim-2x-50747-jpg-orig.jpg

Robust und effizient: Das Pneumatik- und Vakuummodul FTM mit beidseitig freiem Durchgang.

Flüssigkeiten und Pneumatik

Stäubli AG - MPS631-SPM12-tim-2x-49946-jpg-orig.jpg

Verschleißarm und leckagefrei: Das Pneumatik- und Kühlungsmodul SPM in Clean-Break-Technologie für sichere Kupplungsvorgänge.

Hydraulik

Stäubli AG - MPS631_SPC08-tim-2x-50772-jpg-orig.jpg

Dicht und belastbar: Das Hochdruck-Hydraulikmodul HVA 09 mit sicherer Clean-Break-Technologie für Druckbereiche bis 45 MPa.

Werkzeugkodierung

Stäubli AG - MPS631_Werkzeugkodierung-tim-2x.jpg

Individuell und flexibel: Das Übertragungsmodul für Werkzeugkodierung zur eindeutigen Identifikation ihrer Werkzeuge.

Schirmung und Erdung

Stäubli AG - MPS631-massekontakt_buchse-tim-2x-49937-jpg-orig.jpg

Robust und kompakt: Ground Pin Modul für Schirmung und Erdung mit patentierter MULTILAM Technik.

Schweissstrom

Stäubli AG - MPS631-WPC4_RS_M40-tim-2x-49949-jpg-orig.jpg

Sicher und leistungsstark: Variantenreiches Primärkreismodul WPC4 für eine stabile Leistungsübertragung des Schweißstroms.

Materialdurchführung