Werkzeuginstandhaltung

Werkzeugwartungsstationen MMS

Anwendungsbereiche

Das Trennen, Drehen und Schließen von Werkzeug- und Werkzeughälften außerhalb der Maschine ermöglicht:

  • Wartung, Reparatur und Konservierung der Spritzguss- oder Formwerkzeuge
  • Reinigung, Nacharbeit oder Austausch von Kavitäten
  • Funktionstest der Kernzüge und des/der Auswerfersysteme/s
  • Test und Reinigung der Temperierkreisläufe
  • Aufheizen einzelner / aller Kreisläufe - Kontrolle des thermischen Gleichgewichtes
  • Wartung und Test von Heißkanal und Heißkanaldüsen
  • Maximierung der Sicherheit ihrer Mitarbeiter
Kontaktieren Sie uns

Multifunktional und sicher: Die Werkzeugwartungsstationen MMS sorgen für eine effiziente Werkzeuginstandhaltung unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Die kundenspezifisch konzipierten Wartungsstationen bieten optimale Voraussetzungen für Predictive Maintenance: Sämtliche Funktionen und Komponenten der Werkzeuge können unter realen Einsatzbedingungen geprüft werden.

Technische Daten
 

  • Werkzeuggewicht bis 130 t
  • Dimensionierung der Schließ- und Öffnungskräfte nach Kundenvorgabe
  • Werkzeugabmessungen und Einbauhöhe nach Kundenvorgabe
  • perfekte ergonomische Arbeitshöhe
  • für optimale Arbeitsbedingungen ist die Aufspannplatte auf der Düsenseite mit einer Zugangsplattform umgeben
  • beide Aufspannplatten sind axial verfahrbar
  • Aufspannplatte Düsenseite ist um 90° schwenkbar
  • Absicherung der Anlage durch Lichtvorhang für maximale Zugänglichkeit von allen Seiten
  • kabelgebundenes, benutzerfreundliches Mobile Panel
  • Beladung der Anlage mit vorhandenem Hallenkran
     

Optionen

  • Euromap, SPI, JIS oder kundenspezifisches Bohrbild mit Ausschnitten zur Erleichterung der Werkzeugwartung in den Aufspannplatten
  • mechanisches, hydraulisches oder magnetisches Spannsystem
  • Medienübertragung mit Monokupplungen oder Multikupplungen (manuell oder automatisch)
  • Auswerfereinheit mit automatischer Auswerferkupplung
  • horizontale Beladung mit Werkzeugwechseltisch oder Werkzeugwechselwagen
  • Aufspannplatte auf der Auswerferseite schwenkbar
  • Bedienung über wireless-Mobile Panel
  • Absicherung durch Schutzzaun