Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Stecker LQ-4... LM-4...

L...-4N-...

L...-4A-...

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen.

Verschiedene Anschlussarten:

  • LM-4...: Schraubanschluss
  • LQ-4...: Querloch für Lötanschluss

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-

STROM

LEITUNG (A)

 

  

64.1038-*

LQ-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Ni

64.1039-*

LQ-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Au

64.1040-*LM-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Ni
64.1041-*LM-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Au
64.1042-*LQ-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1043-*LQ-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au
64.1044-*LM-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1045-*LM-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au