Multikupplungen Temperaturkontrolle

Leckagefreie manuelle Multikupplung MCI

Online Demonstration

Anwendungsbereiche

  • Zentrale Verbindung von Temperierkreisläufen für Werkzeuge in der Kunststoff-, Verbundwerkstoff- und Gießereiindustrie.
Kontaktieren Sie uns

Werkzeugwechselzeiten effizient und sicher optimieren: Die Multikupplung MCI ermöglicht die Verbindung von Kreisläufen zur Temperatursteuerung in nur einem Arbeitsschritt. Die Anschlüsse der Multikupplung verfügen über ebene Stirnflächen, wodurch der Austritt von Kühl- und Heizflüssigkeiten beim Entkuppeln vermieden wird. Die variantenreiche Baureihe erlaubt viele individuelle Konfigurationen. Dadurch ist eine optimale Integration in bestehende Anlagen sichergestellt.

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm): 09


Medien

  • Wasser, Öl, Kühlflüssigkeiten


Material

  • Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen


Weitere Merkmale

  • Die Montage ist sowohl auf dem Werkzeug als auch durch direkte Integration in das Werkzeug möglich.
  • Die Multikupplung verfügt über eine einzigartige, innovative Schnittstelle: Dadurch ist der Austausch einzelner Kupplungen ohne Demontage der Schläuche möglich.