Märkte Motorsport

Unzerbrechlicher Stecker CEB für Batterien und Energieversorgung

Anwendungsbereiche

  • Elektrischer Steckverbinder für Leistungsanwendungen bis 1000V und 1200A.
  • Konventionelle Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns

Dank der Multilam-Technologie sorgen die unzerbrechlichen elektrischen Steckverbinder CEB selbst unter starken Vibrationen für permanenten elektrischen Kontakt. Das dichte Gehäuse ist sehr resistent gegenüber Stößen und Kohlenwasserstoffen. Dies garantiert eine lange Lebensdauer unter den starken Belastungen des Motorsports und allen Fahrzeugtypen.

Technische Daten

  • Steckergrößen (mm²): von 6 bis 50
  • Max. Spannung (V): bis zu 1000


Energie

  • Elektrik


Material

  • Gehäuse: rotes Polyurethan
  • Pins: versilbertes Aluminium


Weitere Merkmale

  • Hochflexibles Litzenkabel mit verstärkter Isolierung
  • Alle Kabelquerschnitte in verschiedenen Farben (schwarz, rot oder transparent)