Ein direkter, strömungsgünstiger Medienstrom ohne Turbulenzen oder Strömungsabrisse: Dafür sorgen die widerstandsfähigen, leckagefreien Schnellkupplungen SBA in hydraulischen Kreisläufen. Die zuverlässige Verbindung wird durch eine robuste Kugelverriegelung sichergestellt. Die Stirnflächen und Dichtungen sind vor äußeren Einflüssen hervorragend geschützt. Auch das Verbinden von Kreisläufen, die unter Restdruck stehen, ist mit den Schnellkupplungen SBA möglich.
Technische Daten
Medien
Material
Weitere Merkmale
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen