Schnellkupplungen Befüllen und Entleeren

Schnellkupplung HCB aus Edelstahl mit hohem Durchfluss

Anwendungsbereiche

  • Entleeren von Kesselwagen, Zisternen, Tanks
  • Transport- und Verteilersysteme für Flüssigkeiten und Zusatzstoffe für Gasodorierung
  • Thermoregulierung in Doppelmantel-Reaktoren
  • Befüllen und Entleeren von Trommeln
  • Hauptzulauf für Kühlungsprüfstände
Kontaktieren Sie uns

Clean-Break-Technologie, hohe Durchflussraten und herausragende Langlebigkeit: Die Schnellkupplungen HCB stehen für absolut sichere, leckagefreie Anschlüsse. Sie verfügen über einen robusten Bajonettverschluss und gewährleisten beim Verbinden und Trennen eine zuverlässige Abdichtung. Die aus Edelstahl gefertigten und einfach zu bedienenden Kupplungen zeichnen sich durch ein ergonomisches Handrad und eine automatische Verriegelung aus. Sie sind bestens für den Umgang mit chemischen und petrochemischen Grundstoffen sowie Spezialchemikalien und Anwendungen im Bereich der Biotechnologie geeignet.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm):
    HCB 28 für DN 40 (1”1 2) Schläuche
    HCB 37 für DN 50 (2”) Schläuche
    HCB 50 für DN 80 (3”) Schläuche
  • Maximal zulässiger Druck*: 50 bar (725 PSI)


Medien

  • Alle Medien


Material

  • Überwiegend aus der 316 Edelstahlreihe
  • Schutzring: Fluorcarbon (HCB 28) und Polyacetal (HCB 37 und HCB 50)
  • Handrad: Aluminiumlegierung


Weitere Merkmale

  • Version ausgestattet mit Nippel und einer Flasche (500 ml)



*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen