Multikupplungen Temperatursteuerung

Modulare Multikupplung RMI für Temperierkreisläufe

Effizient und sicher: Multikupplungen RMI ermöglichen das gleichzeitige Verbinden und Trennen aller Kreisläufe bei der Werkzeugtemperierung. Sie sind konstruktiv so ausgelegt, dass Verbindungsfehler bei Kreisläufen und zwischen ähnlichen Platten ausgeschlossen sind. Darüber hinaus ist die Multikupplung sehr einfach manuell mit einem Handhebel zu bedienen. Um ein möglichst breites Einsatzspektrum abzudecken, stehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Anzahl an Kupplungen pro Platte und verschiedensten Nennweiten zur Verfügung.

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm): von 06 bis 16
  • Max. Betriebsdruck*: 16 bar (232 psi)


Medien

  • Wasser, heißes Öl, Kühlflüssigkeiten


Material

  • Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Informationen


*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen