Multikupplungen Hydraulik

Multikupplung SPC für sequenzielle Ansteuerung von Spritzdüsen

Anwendungsbereiche

  • Zentrale Hydraulikversorgung von sequentiell ansteuerbaren Nadelverschlussdüsen
Kontaktieren Sie uns

Zuverlässig und effizient: Die Multikupplungen SPC sind speziell für die sequenzielle Einspritzung (Ansteuerung von Nadelverschlussdüsen) entwickelt. Dabei optimieren sie den Öffnungs- und Schließprozess. Das Produktdesign ermöglicht die einfache Montage an den Werkzeugen. Dabei kann der Anschluss der Kreisläufe seitlich über Leitungen oder direkt an der Rückseite der werkzeugseitigen Hälfte erfolgen. Das Sicherheitskonzept verhindert Fehlanschlüsse und durch die leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen werden Verschmutzungen der Kreisläufe und der Arbeitsumgebung vermieden.

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm): von 03 bis 05
  • Max. Betriebsdruck:* 100 bar (1.450 psi)


Medien

  • Hydrauliköl


Material

  • Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen


Weitere Merkmale

  • optional Näherungsschalter


*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen