Multikupplungen Hydraulik

Multikupplung RMP 49 für Hochdruck-Hydraulikkreisläufe

Online Demonstration

Anwendungsbereiche

Zentralisierter Anschluss für:

  • Kernzüge
  • Hochdruck-Hydraulikkreisläufe
  • Auswurfzylinder und mehr
Kontaktieren Sie uns

Multikupplungen RMP stehen für hohen Mediendurchsatz und Durchflussgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/s. Damit sind sie prädestiniert für Kernzug- und Hochdruckanwendungen. Die Platten sind mit Clean-Break-Kupplungen ausgestattet. Das heißt: keine Öl-Leckagen und somit keine Verschmutzung der Werkzeuge beim Trennen. Zudem ist beim Verbinden das Eintreten von Luft oder Schmutzpartikeln in den Kreislauf ausgeschlossen.
Die Konstruktion der RMP Multikupplung garantiert  Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und einen sicheren Betrieb.

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : 09
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 3 x 180 (Vorlauf) und bis zu 3 x 10 (Rücklauf)


Medien

  • Hydrauliköle


Material

  • Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Informationen

Weitere Merkmale

  • Spezifisch angepasstes System für vorhandene und neue Pressen und Werkzeuge.


*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen