Multikupplungen Modular

Modularer Stecker für zentrale Elektroverbindungen REP

Anwendungsbereiche

Zentraler Anschluss für alle elektrischen Schaltkreise:

  • Steuerstrom, Versorgungsstrom, Thermoelemente in der Kunststoffbranche
  • Prüfstände und Anlagen in allen Industriebranchen
Kontaktieren Sie uns

Als individuell konfigurierbare, modulare Lösung ist der Stecker REP konzipiert. Der Grundaufbau besteht aus vormontierten Platten mit 2, 3 oder 4 Gehäusen. Elektrostecker- und buchsen sind anwendungsspezifisch auf den festen oder mobilen Platten montiert. Durch die Anschlussvarianten – gerade oder im 90°-Winkel – ist eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Ein Pin-Kodiersystem, das Fehlanschlüsse zwischen unterschiedlichen Platten verhindert, garantiert sichere und zuverlässige Verbindungsprozesse.

Technische Daten

  • Kontakt-Durchmesser (mm) : von 1,5 bis 6


Energie

  • Elektrik


Material

  • Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Details.


Weitere Merkmale

  • Ø 1,5 bis 6 mm Kontakte, Thermoelemente, Koaxialkabel und Lichtwellenleiter.