Produkte

Leistungsmodule

Navigation | CombiTac

Kontaktieren Sie das CombiTac-Team

Wählen Sie aus Leistungskontakten mit 3, 6, 8 oder 12 mm Durchmesser, um Ströme bis zu 300 A/1000 V zu verbinden. Die verfügbaren Träger sind je nach Kontakten 1-, 2- oder 3-polig. Das Hochspannungsmodul hat eine Bemessungsspannung von 5 kV und eine Stromstärke von 32 A als einpoliges,  20 A als zweipoliges Modul.

 

Ø 12 mm – bis zu 300 A 1000V

Power module 12 mm diameter

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimp- oder Schraubanschluss, für Leiter von 50 – 95 mm² (AWG 1/0 - 3/0).

Kontaktträger Ø 12 mm

Ø 8 mm – bis zu 150 A

Powwer module 8 mm diameter

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimp- oder Schraubanschluss, für Leiter von 25 – 50 mm² (AWG 1/0 - 4).

Kontaktträger Ø 8 mm

Ø 6 mm – bis zu 120 A

Power module 6 mm diameter

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimp- oder Schraubanschluss, für Leiter von 6 – 25 mm² (AWG 4 - 10).

Kontaktträger Ø 6 mm

Ø 3 mm – bis zu 40 A

Power module 3 mm diameter

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimp- oder Schwalllötanschluss, für Leiter von 2,5 – 4 mm² (AWG 12 - 14).

Kontaktträger Ø 3 mm

Ø 3 mm HV bis zu 5 kV

Power module 3 mm diameter HV

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimpanschluss, für Leiter von 2,5 mm² (AWG 14).

Kontaktträger Ø 3 mm HV

Ø 1,5 mm HV bis zu 2,5 kV

Stäubli AG - CT-Power-1-5mm-HV-tim-2x-47352-jpg-orig.jpg

Module für 100.000 Steckzyklen, Schutzart IP2X, Crimpanschluss, für Leiter von 0,5 – 1,5 mm² (AWG 16 – 20)

Kontaktträger Ø 1,5 mm HV