Robotersoftware STÄUBLI ROBOTICS CONTROLS

uniVAL plc – Roboteransteuerung über Funktionsbausteine in der SPS

Stäubli AG - SP1.png

Mit uniVAL plc steuern Sie einen Stäubli Roboter aus einer SPS, die über einen Standard Feldbus angebunden ist.

 

  • Steuert einen Roboter mit einer SPS
  • Der Bewegungsablauf kann mit dem Stäubli
  • Hand bediengerät eingelernt werden
  • Wartungsarbeiten werden weiterhin mit den
  • Stäubli Tools durchgeführt
  • Die Kommunikation basiert auf Standard Feldbussystemen
Funktionen
  • Bibliothek mit Funktionsbausteinen auf der SPS-Seite, um Bewegungsabläufe und weitere Funktionen auszuführen (uniVAL plc client*)
  • Auf eine Datenbank, die auf dem Roboter (uniVAL plc Server) verwaltet wird, kann vom uniVAL plc client lesend und schreibend zugegriffen werden
  • Die Datenbank kann Bewegungsabläufe und weitere Parameter enthalten
  • Die Kommunikation zwischen uniVAL plc client und uniVAL plc Server findet über einen Feldbus und eine von Stäubli definierte Standardschnittstelle statt
Vorteile
  • Reduziert Kosten für Entwicklung und Schulung: Die Programmierung wird in der SPS-Umgebung durchgeführt
  • Reduziert die Inbetriebnahmezeit: Die Kommunikation wird über I / Os durchgeführt, auf die einfach zugegriffen werden kann
  • Der Bewegungsablauf kann auf der SPS gespeichert werden: Die Bewegungsparameter des uniVAL plc Servers können vom uniVAL plc client gelesen und verändert werden
  • Standardisierung über die komplette Produktpalette: Kompatibel mit allen Robotern der Stäubli CS8-Generation, auch bereits installierten Systemen
  • Offenes und anpassbares System: Entwicklung und Individualisierung von Funktionen kann vom Endanwender durchgeführt werden
Stäubli AG - unival_PLC.jpg
Verfügbar für: Beckhoff Twincat / Siemens Simatic / Rockwell Logix / Codesys / Etc …
Implementierung
  • uniVAL plc Server wird auf der Robotersteuerung installiert (ist der Roboter mit dieser Option bestellt, wird dies im Werk durchgeführt)
  • Installation der Bibliothek mit den Funktionsbausteinen in der SPS-Umgebung (uniVAL plc client)
  • Konfiguration des Feldbussystems auf der SPS-Seite
  • Teachen der Bewegungsabläufe
  • Entwicklung des SPS-Programmes
Optionen
  • Das Handbediengerät zum Teachen der Bewegungsabläufe kann auch auf SPS-Seite nachgebildet werden (remote MCP Option)
  • Unterstützung durch Stäubli bei der Anpassung eines existierenden uniVAL plc clients (neue Funktionsbausteine etc.)
  • Unterstützung durch Stäubli bei der Entwicklung eines neuen uniVAL plc clients für eine beliebige SPS