Roboterarme Sensible Umgebungen

TX60L cleanroom/supercleanroom Sechsachs-Roboterarm

Mehr Informationen
Kontaktieren Sie uns

Die TX60L cleanroom Roboter wurden speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Sie punkten mit zusätzlichen Vorteilen wie hoher Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit. Die hohe Performance prädestiniert die Reinraumroboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.

Merkmale
Mixing granules in a cleanroom with a TX90
Konzipiert für die Anforderungen in Reinräumen

ISO 14644-1: Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
FS 209E: Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)

Work envelope
Optimale Zellenausnutzung

Die kompakte Größe der Stäubli Roboter reduzieren den Platzbedarf auf ein Minimum. Durch ihren großen, kugelförmigen Arbeitsraum sind sie für eine große Bandbreite von Anwendungen einsetzbar.

Stäubli AG - TX90-CR-6-axis-robotic-arm-vertical-output-view-pim-2x-38846-jpg-orig.jpg
Einsatz in sensitiven Umgebungen

Um den branchenspezifischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind unsere Roboter optional mit vertikaler  Kabeldurchführung erhältlich. Für einen optimalen Schutz in besonders sensiblen Bereichen sind alle Anschlüsse geschützt unter dem Roboterfuß.

Stäubli Gearbox JCS
Hohe Präzision, lange Lebensdauer und geringe Wartung

Stäubli ist der einzige Roboterhersteller, der seine eigenen Getriebe fertigt, die speziell konzipiert sind, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer des Roboters zu steigern.

Attachment methods
Flexibilität bei der Integration in Produktionslinien

Für größere Flexibilität bieten die Roboter von Stäubli mehrere Montagemöglichkeiten (Boden, Wand oder Decke). Dies ermöglicht eine einfachere Integration in einzelne Arbeitsstationen oder Produktionslinien.

Präzise Bahnführung

  • Verbesserte Teilequalität
  • Geringere Nachbearbeitungskosten


Kundenspezifisches Armfinish

  • Farbe und Oberfläche wählbar


Zertifizierungen

  • UL, CE, KCS

Technische Daten

TYP

TX60L cr/scr

Anzahl Freiheitsgrade

6

Maximale Tragkraft*

5 kg

Nominale Tragkraft

2 kg

Reichweite

920 mm

Wiederholgenauigkeit - ISO 9283

±0,03 mm

Reinraum Standard:

ISO 14644-1

FS 209E

 

Klasse 2 (scr) oder Klasse 4 (cr)

Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)

Montagemöglichkeiten

Boden/ Wand/ Decke

Stäubli Steuerung

CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.