Roboterarme Sensible Umgebungen

Lackierroboter

Stäubli hat für nahezu jede Beschichtungsapplikation einen passenden, einfach zu integrierenden Lackierroboter im Programm. Die Knickarmroboter der Baureihen RX paint und TX paint setzen in Verbindung mit der Lackiersoftware PaintiXen Maßstäbe in punkto Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei allen gängigen Beschichtungsverfahren.

TX90 paint Roboter

Stäubli TX90 Paint

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
6 Achsen

TX90 Paint

TX90L paint Roboter

Stäubli TX90L Paint

Reichweite: 1200 mm
Maximale Traglast: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035 mm
6 Achsen

TX90L Paint

TX90XL paint Roboter

Stäubli TX90XL Paint

Reichweite: 1450 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04 mm
6 Achsen

TX90XL Paint

RX160 paint Roboter

Stäubli RX160 Paint

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160 Paint

RX160L paint Roboter

Stäubli RX160L Paint

Reichweite: 2010 mm
Maximale Traglast: 28 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160L Paint

TX250 paint Roboter

Stäubli TX250 Paint

Reichweite: 2547,5 mm
Maximale Traglast: 10 kg
Hollow wrist
6 Achsen

TX250 paint