Roboterarme He Roboterarme

FAST Picker TP80 he

Der FAST picker TP80 he ist der weltweit schnellste Picker für hygienegerechte Verpackung und Verarbeitung und wurde gemäß den EHEDG Empfehlungen für höchste Hygienestandards entwickelt. Aufgrund seiner einzigartigen Kinematik ist dieser Roboterarm komplett abgedichtet und somit für den Einsatz in Feuchträumen oder unter Spritzwasserbeaufschlagung qualifiziert.

Hohe Leistungsfähigkeit
Bis zu 200 Picks pro Minute mit einer beständigen Wiederholgenauigkeit von +/- 0,05 mm sowie einer beachtlichen Reichweite, mit der der FAST picker einen Arbeitsbereich von 1600 mm Durchmesser bedienen kann.

Abwaschbare Hygienic-Design-Ausführung
Kompatibel mit zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionslösungen. Der komplett gekapselte Arm lässt sich über eine Überdruckeinheit unter Druck setzen und wird strengsten Hygieneanforderungen gerecht.

 

Vorteile
Below TP80HE
Kein Eindringen von Mikroorganismen
  • Vollständig gekapselte Kinematik. Erhöhter Schutz durch Druckbeaufschlagung des kompletten Roboterarms.
Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-arm-connections-view-pim-2x-35905-jpg-orig.jpg
Hohe Konnektivität für sensible Umgebungen
  • Alle Anschlüsse und Medienleitungen geschützt innen im Arm verlegt.
Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-sphere-view-pim-2x-35911-jpg-orig.jpg
Optimaler Arbeitsraum
  • Höchst vorteilhafter Arbeitsraum für eine effiziente Nutzung im Vergleich zu anderen Picker-Kinematiken.
  • Bis zu 200 mm Hub.
Stäubli AG - sensitive-environments-TP80HE-picker-robotic-arm-attachment-pim-2x-41869-jpg-orig.jpg
Geeignet für eine smarte Integration
  • Rückseitige Montage ohne produktionsseitig sichtbare Gewinde. 
  • Kein Montagegestell oberhalb von Produkten notwendig.
  • Kompakte und platzsparende Integration bei Multi-Roboter-Linien.
  • Keine Toträume über den Produkten.
TP80 HE rounded surface
Hygienegerechtes Design
  • Glattes und abgerundetes Design.
  • Geneigte Oberflächen für optimiertes Ablaufen von Flüssigkeiten.
  • Lebensmittelbereichkonforme Außensechskant-Schrauben.
  • Beschichtung mit einer Oberflächenrauheit <0,8 μm.

Für hohen Output ausgelegt

  • Weltweit schnellster Picker
  • Perfekt geeignet für primäre und sekundäre Prozess- und Handlingsaufgaben
  • Optionale Trackingsoftware VALtrack verfügbar für Single- und Multi-Conveyor-Anwendungen inklusive Queuing Funktionalitäten
  • Kompatibel mit verschiedensten Vison- und Sensorsystemen
  • Zuverlässiges und sicheres Handling von sensiblen Produkten


Einfache und effiziente Roboterintegration

  • Einfacher Austausch
  • Einfache Zugänglichkeit
  • Geringe Montagekosten


Kompatibel mit den meisten Reinigungs- und Desinfektionslösungen

  • Roboterbeständigkeit im pH-Wertbereich zwischen 4,5 und 8,5

 

Schnellster Picker mit optimalem Arbeitsbereich

  • 1600 m Arbeitsbereich
  • Bis zu 200 Picks pro Minute (ppm)
  • Beständig hohe Wiederholgenauigkeit von +/- 0,05 mm im gesamten Arbeitsbereich
  • Keine Einschränkung des Sichtbereichs bei Kameraverwendung


Reduzierte Reinigungskosten

  • Schäumen und Reinigen identisch zu der kompletten Anlage


Online Integration in Industrie-4.0-Produktionsumgebungen


Perfekte Kinematik für beständige Performance

  • Flansch und kritische Teile aus Edelstahl
  • Uneingeschränkte Leistungsfähigkeit mit lebensmittelverträglichem NSF H1 Öl
  • Faltenbälge


Certifications

  • CE, KCS

Technische Daten

TYP

FAST picker TP80 he

Anzahl Freiheitsgrade

4

Maximale Tragkraft*

1 kg

Nominale Tragkraft

0,5 kg

Reichweite

800 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Hub

100 mm optional 200 mm

Schutzklasse gemäß NF EN 60529 Standard

IP65

Montagemöglichkeiten

Wand

Steuerung Stäubli CS8

CS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.