Roboterarme Sensible Umgebungen

HE-Roboterarme

Weltweit kommen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sehr häufig Industrieroboter zum Einsatz. Die HE-Roboter sind speziell an Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser angepasst. Der HE-Roboterarm von Stäubli ist  dank seiner vollgekapselten Bauweise und seines Hygienic Designs, der herausragenden technischen Leistungsfähigkeit sowie seiner Beständigkeit gegen Reinigungsprozedere zum Schutze gegen Bakterien heute Benchmark in vielen sensiblen Einsätzen. Diese Innovation hat die Lebensmittelbranche revolutioniert. HE-Roboter eignen sich auch für Anwendungen wie Wasserstrahlschneiden und Reinigen von Bauteilen.

FAST picker TP80 HE-Roboter

FAST picker TP80 HE 4 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 800 mm
Maximale Traglast: 1 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
4 Achsen

FAST picker TP80 HE

TX60 HE-Roboter

TX60 HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 670 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
6 Achsen

TX60 HE

TX60L HE-Roboter

TX60L HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 920 mm
Maximale Traglast: 5 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
6 Achsen

TX60L HE

TX90 HE-Roboter

TX90 HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03
6 Achsen

TX90 HE

TX90L HE-Roboter

TX90L HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1200 mm
Maximale Traglast: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035
6 Achsen

TX90L HE

TX90XL HE-Roboter

TX90XL HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1450 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04
6 Achsen

TX90XL HE

RX160 HE-Roboter

RX160 HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160 HE

RX160HD HE-Roboter

RX160HD HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen
Verstärktes Handgelenk

RX160 HD HE

RX160L HE-Roboter

RX160L HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 2010 mm
Maximale Traglast: 28 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160L HE

TX200 HE-Roboter

TX200 HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 2194 mm
Maximale Traglast: 150 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,06 mm
6 Achsen

TX200 HE

TX200L HE-Roboter

TX200L HE 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 2594 mm
Maximale Traglast: 100 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,1 mm
6 Achsen

TX200L HE