Sensible Umgebungen Elektronik

ESD-konformer FAST picker TP80

Der FAST picker TP80 ESD ist der weltweit schnellste Picker, der zur vollständigen Vermeidung elektrostatischer Entladungen entwickelt wurde. Dieser Hochleistungsroboter bietet das perfekte Maß an Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für die Handhabung elektronischer Bauteile.

Merkmale
ESD compliance guaranteed
Garantierte ESD-Konformität durch 3 spezielle Tests
  • Oberflächenwiderstand
  • Entladung von Restladungen
  • Transversale Leitfähigkeit an 10 über den kompletten Arm verteilten Testpunkten
ESD symbol
Reduzierung von fehlerhaften Teilen und Nacharbeitskosten
  • Stellen Sie sicher, dass alle zugänglichen Elemente dissipativ sind, um ESD-Risiken in der Produktion zu vermeiden.
  • Spezifischer ESD-konformer Lack
Transversal conductivity FAST picker TP80 ESD robot