HEALTHCARE - LIFE SCIENCES Medizin

Präzise medizinische Assistenz- und Operationsroboter

Hilfreiche Hände neu definiert: Was industriell bereits Standard ist, findet nun auch Anwendung in der Medizin – bekannt als Operationsroboter, Medizinroboter oder auch als roboterassistierte Chirurgie. Medical Robotics sind auf dem Vormarsch! Wenn Sie als Medizingerätehersteller nach präzisen, leisen und flexiblen Robotern Ausschau halten, die zudem alle Voraussetzungen für steriles Arbeiten im Operationssaal mitbringen, sind Stäubli Roboter eine gute Option. Leicht reinigbar, mit geringsten Partikelemissionen und hochpräzise entlasten sie Ärzte bei anstrengenden OPs, die maximale Konzentration erfordern und helfen zudem bei der Entwicklung innovativer Operationstechniken.

 

 

Erfolgsstories
Stäubli AG - cancer-surgery-robot-pim-2x-68222-jpg-orig.jpg
Krebsbehandlung der Zukunft

Chemotherapeutischen Maßnahmen stellen für Krebspatienten eine immense Belastung dar: hochdosierte Medikamente zirkulieren durch den Körper und bekämpfen die Krebszellen. Im Erlanger Klinikum wurde das Forschungsprojekt SEON initiiert. Dabei sollen unter Einsatz eines Roboters solide Tumore oder Metastasen punktgenau bekämpft werden.

Stäubli AG - BHSTechnologies-AT-pim-2x-65815-jpg-orig.jpg
RoboticScope ermöglicht kleine Revolution im Operationssaal (BHS Technologies)

Bei mikrochirurgischen Operationen stoßen Okulare und Mikroskope an Grenzen. Jetzt hat ein junges Unternehmen ein weltweit einzigartiges, robotergestütztes Kamerasystem erfunden, das dem Chirurgen über ein Head-Mounted-Display völlig neue Einblicke auf das Operationsfeld ermöglicht.