Zum Archiv früherer Meldungen
Die neuen DIN-Gehäuse für das modulare Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli gewährleisten hohe Anwendersicherheit, eine hohe Anzahl an Steckzyklen und langjährige Performance. Sie bieten hohen Eindringschutz, 6 Kennzeichnungsmöglichkeiten, einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C und sind vibrations- und stoßfest.
Erhöhter Eindringschutz
Neue CombiTac DIN-Gehäuse

Stäubli launcht neue Aluminium DIN-Gehäuse für das modulare Steckverbindersystem CombiTac.

Von SSA Marine verwaltete Logistik Terminals am Hafen von Long Beach
Steckverbinder für Terminalbetrieb
Stäubli kooperiert für automatisiertes Laden von Elektrofahrzeugen im Hafen

Stäubli Electrical Connectors hat mit SSA Marine in Kalifornien vereinbart, automatische Ladestationen für 33 Terminal-Traktoren im Hafen von Long Beach zu liefern...

EPFL Elektro-Rennwagen Orion
Stäubli Connectors in E-Rennwagen
Leistungsfähige Steckverbinder in der Formula Student

Im Sommer finden wieder die Rennen der Formula Student statt. Drei Studententeams von Schweizer Hochschulen treten mit E-Rennwagen an: selbst konzipiert, konstruiert, gefertigt. Die äußerst zuverlässigen, leistungsfähigen Stecker von Stäubli fahren mit. 

Hyperloop Pod der ETH Zürich
Hyperloop mit Stäubli Connectors
Starke Steckverbinder für Swissloop

Am 12. Juni wurde in Zürich der 2019-Pod von Swissloop vorgestellt, namens «Claude Nicollier». Das junge Projektteam der Schweizer ETH nimmt mit dieser Transportkapsel erneut an Elon Musks Hyperloop Competition im Juli in Kalifornien teil. Mit von der Partie sind wiederum sehr leistungsstarke und robuste Steckverbinder von Stäubli.

Das modulare Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli bietet jetzt eine neue Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, die platzsparendes Design und mehr Flexibilität ermöglicht. Die Steckerseite ist mit Führungsstiften ausgerüstet, die Buchsenseite ist konisch ausgelegt.
Maßgeschneiderte Lösung für FTS
Neue CombiTac-Lösung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Zum Ausgleich von starken Fluchtungsfehlern hat Stäubli Electrical Connectors eine CombiTac-Lösung für kleine FTS mit neuen Endstücken entworfen, die radialen Versatz von ±4 mm und Winkelversatz von ±2° ausgleichen. Stäubli bietet eine komplette, gebrauchsfertige Lösung, die...

Zum Archiv früherer Meldungen