Vom 11.–14. Januar 2019, Hannover, Deutschland

Lösungen für das Weben von Vintage- und Outdoorteppichen

Domotex logo
Stäubli Schönherr Bindungstechnologie für Teppiche mit abgetragenem Erscheinungsbild
MAGIC Weft Effect Duo kreiert von Schönherr carpet systems
Outdoor-Teppich gewebt auf Stäubli Schönherr Teppichwebmaschine
REVERSE Bindungstechnologie gewebt auf Schönherr Teppichwebmaschine

Stäubli präsentiert in der Halle 6, am Stand Nr. G43, eine breite Auswahl an Teppichmustern, die auf Teppich-Webmaschinen der ALPHA 500-Serie gewebt wurden.

Unter den Mustern findet der Besucher auch “Vintage”-Teppiche. Mit ihrem abgenutzten Erscheinungsbild stehen diese Teppiche hoch im Trend. Die Teppichindustrie sucht nach Lösungen die ein realistisches Erscheinungsbild ermöglichen. Die Schönherr carpet systems Produktreihe bietet die neue kreative Bindungstechnologie MAGIC WEFT Effect DUO (MWE Duo) an, die es ermöglicht, auf Teppichen “Used-Look”-Bereiche zu schaffen, die relistisch abgenutzt wirken, mit sanften Übergängen vom Schnittflor zur reinen Schussmusterung.

Ein weiterer Trend liegt im Bereich der Outdoor-Teppiche. Diese Art von Teppich ermöglicht es, Einrichtungsstile auch im Aussenbereich hervorzuheben. Die Herstellung dieser Teppiche durch das Weben, und die vielseitigen Schönherr Bindungstechniken , bringt zusätzliche Vorteile im Bereich auf wetterbeständiges Verhalten und Langzeitbeständigkeit bei intensiver Nutzung. 

Anhand der breitgefächerten Teppichmuster erleben die Besucher des Stäubli-Standes das gesamte Spektrum der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die durch die äußerst flexiblen Webmaschinen der ALPHA 500er Serie gegeben sind.