Hochspannungsanwendungen

Neues CombiTac 2,5 kV Hochspannungsmodul

Neues CombiTac 2,5 kV Hochspannungsmodul
Neues CombiTac 2,5 kV Hochspannungsmodul
Modulares Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli
Modulares Steckverbindersystem CombiTac von Stäubli

Stäubli Electrical Connectors hat das bestehende Portfolio an CombiTac-Lösungen um ein brandneues vierpoliges Hochspannungsmodul für Spannungen bis 2000 V AC und 2500 V DC erweitert.

Das neue Hochspannungsmodul ermöglicht es dem Anwender, schnell und einfach vier Hochspannungskontakte ohne Werkzeug in einen platzsparenden Träger einzusetzen und so die Montagezeit auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Einsatz spezieller MULTILAM-Kontakttechnologie in den CombiTac-Hochspannungskontakten mit Ø 1,5 mm garantiert eine lange Lebensdauer der Steckverbinder (100.000 Steckzyklen) sowie Vibrations- und Stoßfestigkeit der Gesamtlösung.
Das neue Hochspannungsmodul CombiTac 2,5 kV eignet sich für Prüfgeräte und Hochspannungsübertragungsanwendungen in der Industrie, der Bahntechnik und der Luft- und Raumfahrt.

Produkteigenschaften:

  • Lange Lebensdauer: bis zu 100.000 Steckzyklen
  • Schnelle Montage: werkzeugfreies Einsetzen von Stecker- und Buchsenkontakten
  • Platzsparende Lösung: vierpoliger Träger mit 8 mm Breite
  • Materialkonform zu Schienenverkehrsstandards gemäß EN 45545-2 (HL3 R22 – R22)
  • Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61373 Kategorie 1B
  • Anwendersicherheit: IP2X-Berührschutz an Buchsenvorderseite

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktflyer „CombiTac Hochspannungsmodul 2,5 kV“ oder unter www.combitac.com