21.-23. Mai 2019, Nürnberg

Mechatronik-Lösungen für die Medizintechnik

TS2-60 neue SCARA-Generation für Medizin- und Pharma-Anwendungen
Totraumfreie Schnellkupplung UPC 05
TX2-60 cleanroom Roboter für Medizin- und Pharma-Anwendungen

Die MedtecLIVE, hervorgegangen aus der Medtec Europe und MT-CONNECT, startet zu ihrer Premiere als europaweit zweitgrößte Medizintechnik-Fachmesse. Als internationaler Anbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Life Science und Medizin ist Stäubli auf der Erstveranstaltung mit einem Gemeinschaftsstand von Robotics und Connectors in Halle 9 Stand 9-338 vertreten.

Stäubli demonstriert in Nürnberg, wie technologisch führende Roboter und Schnellkupplungen die Produktivität signifikant steigern und dabei die strengsten Hygieneanforderungen der Branche übertreffen. Die neuen Vier- und Sechsachs-Roboter der  TS2- und TX2-Baureihen sorgen für bis dato unerreichte Performance und schließen mit ihrem Hygienedesign Kontaminationsrisiken ausschließen.

Gleiches gilt für die Edelstahl Kupplungsbaureihen in leckage- und/oder totraumfreier Ausführung von Connectors, mit denen Anwender ganz auf Nummer sicher gehen. Zu den Highlights zählt hier die Hightech-Schnellkupplung UPC, ausgeführt in Edelstahl V4A, die sich dank freiem Durchfluss ohne Toträume sehr effizient reinigen und sterilisieren lässt.

Besuchen Sie auch unseren Vortrag zum Thema "Stäubli Roboter im Herz der Medizintechnik -  Produktivität und Sicherheit für alle Prozesse." am 22. Mai um 10:20 Uhr im Saal Brüssel.

Das Stäubli Messeteam freut sich auf Ihren Besuch in Nürnberg.