FachPack 2019

Robotiklösungen für Verpackungsprozesse aller Art

TS2-100 ist ideal zum Verpacken und Palettieren geeignet.
TS2-80 HE in hygienischem Design für sensible Umgebungen.
FAST picker TP80 HE. Clean Picker für die Handhabung und Sortierung von Kleinteilen.

Die Verpackungsbranche trifft sich vom 24. – 26. September 2019 im Messezentrum Nürnberg. Neue Trends, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten: Die europäische Verpackungsbranche bietet eine beeindruckende Angebotstiefe bei der Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik, Verpackungsmaschinen und eine hohe Komplexität für automatisierte Verpackungslösungen.

Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 3-428.

Auf der FachPack auf dem Stand 428 in Halle 3 zeigt Stäubli ein erweitertes Komplettprogramm an hochdynamischen Vier- und Sechsachsern – darunter die komplett neu entwickelte TS2 SCARA Baureihe. Alle Kinematiken überzeugen beim Sortieren, Abfüllen und Verpacken unter jedweden Umgebungsbedingungen. 

Die neuen Roboter machen die Unterschiede zu den Vorgängern auf den ersten Blick deutlich. Was auffällt, ist das kompakte, geschlossene Design mit innenliegenden Medien- und Versorgungsleitungen: kein außenliegendes Kabelpaket und damit keine Störkonturen, keine Fehlerquellen und keine unnötigen Partikelemissionen

Lassen Sie sich inspirieren. Stäubli bietet intelligente Robotiklösungen für jedweden Bedarf.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Stäubli Messeteam