27. Juni 2019, 9.00 h – 17.00 h

Fachkompetenz in der Mobilrobotik

Expertenforum Mobile Robotik 2019
Stäubli HelMo
Stäubli HelMo – mobiles Robotersystem
Stäubli WFT M.I.T.
Fahrerloses Transportsystem M.I.T.

Durch die Individualisierung der Produktion, kleinere Losgrößen und steigende Teilevielfalt steigen die Anforderungen in der Fertigungs- und Montagetechnik. Starre Verkettungen und Prozesse stoßen immer häufiger an ihre Grenzen. Gefragt sind vielmehr flexible Automatisierungslösungen. Flexibel navigierende Transportsysteme und Mobile Roboter bieten hier große Potenziale: In der Montage und in der Maschinenverkettung ebenso, wie in der Intralogistik und beim innerbetrieblichen Teile- und Materialtransport. An Hand von erfolgreich realisierten Lösungen soll das Expertenforum Mobile Robotik aufzeigen, welche Produktivitätsreserven in der flexiblen und mobilen Automatisierung stecken und sich solche Investitionen rasch amortisieren.

Zum Thema Mobilität zeigt Stäubli Robotics das mobile Robotersystem HelMo sowie selbstfahrende Plattformen und fahrerlose Transportsysteme, die mit überragender Präzision und Manövrierbarkeit überzeugen.

Sie möchten als Besucher an dieser Veranstaltung teilnehmen? Um schriftliche Anmeldung wird gebeten bis spätestens 17. Juni 2019 unter https://automationspraxis.de oder per Email an [email protected].

Die Teilnahme ist begrenzt – melden Sie sich frühzeitig an!

Wir freuen uns auf Sie!

Die offizielle schriftliche Einladung zur Veranstaltung finden Sie als Downlaod: hier