25. Juni 2019, Hannover

Automatisierte industrielle Bauteilreinigung

Das industrielle Reinigen von Bauteilen erfolgt durch unterschiedlichste Verfahren je nach Größe, Gewicht, Komplexität und Materialeigenschaften der Bauteile.

Erfahrene Experten beantworten am 25. Juni u.a. folgende Fragen:

- Wie kann die Automatisierung Ihre Teilereinigung verbessern?
- Welche Möglichkeiten gibt es für die Automatisierung in der Teilereinigung?
- Wie können Sie sowohl stabilere als auch effizientere Prozesse schaffen?

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Experten und Anwender aus der Fertigung als auch an Spezialisten für Automatisierung und Industrie 4.0.

Unser Fachvortrag von Maximilan Koch zum Thema “Automatisierte industrielle Bauteilreinigung – Anforderungen an den Roboterhersteller” von 10.00 h bis 10.30 h gibt Antworten auf diese Fragestellung. Gerne diskutieren wir mit Ihnen in den Pausen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

https://www.technology-academy.group/project/teilereinigung/

Agenda und Anmeldung
https://www.xing.com/events/qualitat-effizienz-automation-teilereinigung-2070113