Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Germany

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany
Verkauf
Telefon: +49 921 883-0 Fax: +49 921 1 20 70 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Hegenheimer Straße 19
Postfach 1606
79576 Weil am Rhein / Germany
Verkauf
Telefon: +49 7621 667 0 Fax: +49 7621 667 100 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Baden-Württemberg Süd
PLZ: 72000-72829, 77600-79879, 88000-88719
Mr. Oliver Oppold
Lerchenweg 44
78727 Oberndorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 7423 862 7028 Fax: +49 7423 862 7067 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Baden-Württemberg Nord
PLZ: 69000-71739, 73000-76891, 89000-89619
Mr. Uwe Säufferer
Schorndorfer Strasse 32/1
73061 Ebersbach / Fils / Germany
Verkauf
Telefon: +49 71 63 532 36 74 Fax: +49 71 63 532 36 75 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Westen Süd
PLZ: 34000-37699, 55000-55779, 60000-68809,
Mr. Christian Stehr
Vadenröder Strasse 32
36318 Storndorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 66 30 91 90 33 Fax: +49 66 30 91 90 34 E-mail