Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Germany

Stäubli Tec-Systems GmbH
Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany
Verkauf
Telefon: +49 921 883-0 Fax: +49 921 1 20 70 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Hegenheimer Straße 19
Postfach 1606
79576 Weil am Rhein / Germany
Verkauf
Telefon: +49 7621 667 0 Fax: +49 7621 667 100 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Baden-Württemberg Süd
PLZ: 72000-72829, 77600-79879, 88000-88719
Mr. Oliver Oppold
Lerchenweg 44
78727 Oberndorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 7423 862 7028 Fax: +49 7423 862 7067 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Baden-Württemberg Nord
PLZ: 69000-71739, 73000-76891, 89000-89619
Mr. Uwe Säufferer
Schorndorfer Strasse 32/1
73061 Ebersbach / Fils / Germany
Verkauf
Telefon: +49 71 63 532 36 74 Fax: +49 71 63 532 36 75 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Westen Süd
PLZ: 34000-37699, 55000-55779, 60000-68809,
Mr. Christian Stehr
Vadenröder Strasse 32
36318 Storndorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 66 30 91 90 33 Fax: +49 66 30 91 90 34 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Westen
PLZ: 40000-42929, 45000-47929, 50000-50999, 52000-54689
Mr. Tobias Hofer
Bleichgrabenstraße 115
41063 Mönchengladbach / Germany
Verkauf
Telefon: +49 21 61 828 84 82 Fax: +49 21 61 828 84 83 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Westen Mitte
PLZ: 33000-33829, 44000-44899, 48000-49849, 51000-51789, 56000-59969
Mr. Bechtel
Hauptstraße 68
57562 Herdorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 7621 667 312 +49 151 64 96 90 37 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Nord-West
PLZ: 20000-32839, 38000-38899
Mr. Holger März
Mittelhang 5
23911 Einhaus / Germany
Verkauf
Telefon: +49 45 41 87 93 88 Fax: +49 45 41 87 93 89 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Nord-Ost
PLZ: 10000-19417, 39000-39649
Mr. Klaus Walther
Nelkenstrasse 42
16761 Hennigsdorf / Germany
Verkauf
Telefon: +49 33 02 22 01 79 Fax: +49 33 02 20 36 61 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Ost
PLZ: 01000-09669, 98500-99998
Mr. Uwe Ehlert
Schulstrasse 1
01829 Stadt Wehlen / Germany
Verkauf
Telefon: +49 3 50 24 7 04 26 Fax: +49 3 50 24 7 05 08 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Bayern-Nord
PLZ: 90000-97999
Mr. Kai Meier
Ringstrasse 21
92318 Neumarkt i.d. OPf. / Germany
Verkauf
Telefon: +49 9181 511 37 98 Fax: +49 9181 511 37 99 E-mail
Stäubli Electrical Connectors GmbH
Bayern-Süd
PLZ: 80000-87789
Mr. Heinrich Spielberger
Kramerberg 14
86579 Waidhofen / Germany
Verkauf
Telefon: +49 84 43 91 52 98 Fax: +49 84 43 91 53 01 E-mail