Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
Eaton zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Energiemanagementlösungen, die Anwender dabei unterstützen, mit elektrischer, hydraulischer und mechanischer Energie effizient, sicher und nachhaltig umzugehen.
“Die hohe Anzahl sich permanent wiederholender und körperlich anstrengender Tätigkeiten beim Trennen und Verbinden einzelner Kreisläufe gehört nun der Vergangenheit an. Die Ergonomie der Tätigkeiten hat sich für unsere Angestellten entscheidend verbessert.”
Denis Paquet, Methods Technician, Eaton Corporation
Aufgabe: Die französische Zentrale von Eaton ist auf das Spritzgießen von Kunststoffteilen aller Art spezialisiert, darunter Präzisionsteile zum Einsatz in der Bauindustrie. Die Kühlsysteme ihres Maschinenparks waren mit Monokupplungen ausgestattet, die der Bediener aufwändig einzeln Schritt für Schritt verbinden bzw. trennen musste. Dieses Vorgehen führte zu hohen Rüstzeiten im Spritzgießprozess. Das Resultat war somit eine unbefriedigende Produktivität.
Lösung: Stäubli machte Eaton mit einer ganzheitlichen Lösung vertraut: einem Multikupplungssystem, das den gleichzeitigen Anschluss von 12 Kreisläufen mit einem Handgriff ermöglicht. Das anwenderfreundliche System verfügt über einen einfach zu bedienenden Hebel zum schnellen Anschließen und Spannen. Durch Multikupplungen wird nicht nur das Rüsten der Kühlsysteme beschleunigt und die Produktivität gesteigert, sondern auch leckagefreie Verbindungen garantiert.
Kundennutzen: Der Einsatz von Multikupplungssystemen führte bei Eaton zu einer Reduzierung der Rüstzeiten bei den Kühlsystemen von nahezu 40 Prozent. Mit der Einführung dieser Lösung gingen in Eaton´s französischem Werk Kühlmittelleckagen signifikant zurück. In der Folge ist der Einsatz von Lösemittel nicht mehr erforderlich und der Kühlmittelverbrauch stark rückläufig. Zudem sind die Unfallrisiken für Mitarbeiter durch Stürze auf rutschigen Böden reduziert.