Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Füllkupplung CMV Typ 2-3 für sicheres Betanken mit Erdgas

Die ergonomische Füllkupplungen CMV sind einfach zu bedienende und wirtschaftliche Lösungen für das Betanken von Fahrzeugflotten. Durch die automatische Verriegelung können sie schnell angeschlossen werden.  Gleichzeitig beugen große Kontaktflächen Verschleiß an den Befüllnippel vor. Die Füllkupplungen CMV erfüllen die Anforderungen der Richtlinien ANSI/CSA NGV1 und ISO14469.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Befüllpistole für schnelles oder normales Betanken von CNG-Fahrzeugen.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 08
  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 psi)

Erdgas

Edelstahl und Messing

Diese Lösung entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist für den richtlinienkonformen Einbau in Umgebungen gemäß ATEX 2014/34/EU konzipiert.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen