Messleitung SLK205-L...
Stäubli AG - test-leads-SLK205-L-tim-2x-48879-jpg-orig.jpg

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, axialem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: SLK205-LA

 

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung

65.9173-*

SLK205-L

600 V, CAT III / 10 A

PVC    0.5 mm²

Au

65.9174-*

SLK205-L/SIL

600 V, CAT III / 10 A

SIL    0.5 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.