Anschlussstift SLB4-I/90-S
Stäubli AG - connecting-pin-SLB4-I-90-S-tim-2x-51602-jpg-orig.jpg

Starrer, 90° abgewinkelter zum Anschrauben an Relaisgehäuse, Verteilerdosen etc. Entspricht in montiertem Zustand Schutzart IP2X. Starre Ø  4  mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Anschlussstift: Ø 3,1 mm x 2,5 mm.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

49.7093-*

SLB4-I/90-S

1000 V, CAT II / 32 A

Ni