Adapter X.../4

XM-BB/4

XF-BB/4

XF-SS/4

Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführungen mit BNC-Stecker oder -Buchse sowie starre Ø  4  mm-Buchsen oder Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG

BNC-STECKVERBINDER

Ø 4 MM-STECKVERBINDER

 

67.9536-21

XM-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC-Stecker

Ø 4 mm-Buchsen

Au Ni

67.9538-21

XF-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC-Buchse

Ø 4 mm-Buchsen

Au Ni

67.9537-21

XF-SS/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC-Buchse

Ø 4 mm-Stecker

Au Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.