Mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse.
Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: AB200
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
|
---|---|---|---|
GRIP-CI |
1000 V, CAT III / 16 A |
Ni |