- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Zwillingsleitungen mit einzeln isolierten Adern in schwarzer Mantelisolierung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Isolierungen aus PVC, Silicon oder TPE.
Typische Anwendung
Hochflexible, zweipolige Messleitungen.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG | BEMESSUNGSSTROM |
---|---|---|---|
FLEXI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
FLEXI-ZW 2,0 | 1000 | 24 | |
SILI-ZW 0,25 | 300 | 6 | |
SILI-ZW 0,5 | 1000 | 10 | |
SILI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
PLAST-ZW 0,75 | 1000 | 12 |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.