Die Kataloge geben einen genauen Überblick über jedes Produkt der T&M-Reihe, die Anwendungsbereiche und detaillierte Informationen über Einsatz, Eigenschaften sowie alle notwendigen technischen Daten.
Messzubehör - Hauptkatalog
Messzubehör zum Experimentieren, Prüfen und Reparieren.
Messzubehör für die Hochfrequenztechnik
Unsere HFline-Produktfamilie umfasst BNC-Stecker, Leitungen mit RG58- oder RG59-Kabel, vollisolierte BNC-Einbaubuchsen, Tastköpfe und Adapter für den Übergang zwischen BNC-Systemen und Sicherheitsmesszubehör mit 2 oder 4 mm Durchmesser.
Kabel und Litzenleitungen
Stäubli blickt auf langjährige Erfahrung in der Herstellung von Litzenleitungen mit PVC-, Silikon-, TPE-, Teflon- und anderen Isoliermaterialien zurück.
Sicheres Prüfen und Messen – Leitfaden
Der neue Leitfaden im handlichen Format von Stäubli Electrical Connectors beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen zu offiziellen Sicherheitsrichtlinien und dem sicheren Umgang mit Prüf- und Messzubehör.
Das Messzubehör von Stäubli wird in den unterschiedlichsten Messaufgaben eingesetzt. Von Klein- bis Mittelspannung und von der Gleichspannungs- bis zur Hochfrequenzmesstechnik bietet Stäubli passgenaues Messzubehör. Es findet Anwendung in Elektroniklaboren und Ausbildungsstätten, in der Servicetechnik aber auch in Netzanalyse- und Netzüberwachungsgeräten.