Zuverlässig und effizient: Die Multikupplungen SPC sind speziell für die sequenzielle Einspritzung (Ansteuerung von Nadelverschlussdüsen) entwickelt. Dabei optimieren sie den Öffnungs- und Schließprozess. Das Produktdesign ermöglicht die einfache Montage an den Werkzeugen. Dabei kann der Anschluss der Kreisläufe seitlich über Leitungen oder direkt an der Rückseite der werkzeugseitigen Hälfte erfolgen.
Das Sicherheitskonzept verhindert Fehlanschlüsse und durch die leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen werden Verschmutzungen der Kreisläufe und der Arbeitsumgebung vermieden.
Zentrale Hydraulikversorgung von sequentiell ansteuerbaren Nadelverschlussdüsen
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Hydrauliköl | Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen | optional Näherungsschalter |
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen