SCHNELLKUPPLUNGEN DRUCKLUFT

Polyurethan-Spiralschlaucheinheit HJP

Demonstrationsvideo: Peitschenhieb-Effekt

Anwendungen

  • Druckluftversorgung von Arbeitsbereichen in allen Branchen.
Kontaktieren Sie uns

Für Produktionsbereiche, die Silikonfreiheit erfordern und Ansprüche an die Sicherheit und Flexibilität der Arbeitsabläufe stellen hat Stäubli die Spiralschlaucheinheit HJP entwickelt. Sie besteht aus qualitativ hochwertigen und silikonfreien Druckluftschläuchen und robusten, sofort anschlussbereiten Schnellkupplungen. Die automatischen Druckluftkupplungen stehen in drei Ausführungen zur Verfügung. Durch ihren Schutz vor Peitschenhiebeffekt bieten sie größte Anwendungssicherheit beim Abkuppeln.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 8x12 bis 11x16
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)


Medien

  • Druckluft


Material

  • Polyurethan-Schlauch