Märkte Lebensmittelindustrie

Schnellkupplungen für Druckluftanwendungen

Stäubli bietet eine große Bandbreite sicherer und leistungsstarker Schnellkupplungen sowie weiteres Zubehör für Druckluft-Kreisläufe. Die hochwertigen Materialien und FDA-konformen Dichtungen sorgen für ein Höchstmaß an Durchfluss und Dichtheit. Das Trennen und Verbinden der Kreisläufe ist absolut sicher, da der Peitschenhiebeffekt konstruktiv verhindert wird. Zudem sind die Schnellkupplungen extrem korrosionsbeständig.

RCS - Kompakte Sicherheitskupplung

Compact safety coupling RCS for compressed air

Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Kompakte Sicherheitskupplung RCS

RBS – Edelstahl

Stainless steel safety couplings RBS for compressed air and inert gases

Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Edelstahl RBS

RSI - Aktive Sicherheit

Active safety couplings RSI for compressed air

Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Aktive Sicherheit RSI

HJP – Polyurethan-Spiralschlaucheinheit

Self-storing connection unit HJP

Schlauch (mm): von 8x12 bis 11x16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 10

Polyurethan-Spiralschlaucheinheit HJP

ETO/ETF – Schlauchaufrollsystem

Stäubli AG - compressed-air-eto-automatic-hose-tim-2x-28532-jpg-orig.jpg

Schläuche (mm): von 8 bis 16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 20

Schlauchaufrollsystem ETO/ETF