STECKVERBINDER FÜR PUNKTSCHWEISSEN

Schnelltrennlösungen für das Punktschweißen im Karosseriebau

WeldFix-Rundsteckverbinder sorgen für eine sichere und zuverlässige Stromzufuhr zu Schweißgeräten. Sie sind robust, leistungsstark und zeichnen sich durch höchste Kontaktsicherheit und Strombelastbarkeit aus. Dank dieser Lösungen können Stromkabel zwischen Schweißsteuerung und Schweißzangen in mehrere Abschnitte unterteilt werden, was die Handhabung und Wartung vereinfacht. Die 3- bis 5-poligen Ausführungen entsprechen der Norm ISO 15656 (Widerstandsschweißen – Transformatoren – Integrierte Transformatoren für Schweißzangen). Sie sind ideal für manuelle, stationäre und robotergesteuerte Schweißzangen, egal ob beim Schweißen von Stahl oder Aluminium.

 

VORTEILE

Unsere WeldFix-Reihe zeichnet sich durch eine robuste Bauweise und eine konkurrenzlose Kontaktsicherheit aus. Sie wurde für Roboter- und manuelle Schweißanwendungen entwickelt und ermöglicht Zeitersparnis dank schneller Installation und Wartung. Alle Steckverbinder bieten eine hohe Strombelastbarkeit, voreilende Kontakte und IP2X für zusätzliche Sicherheit. Sie sind in 3 Größen erhältlich und ermöglichen die gleiche Schnittstelle an Schweißsteuerungen, Robotern und Schweißtransformatoren, auch für Aluminiumschweißen.

ANWENDUNGEN
  • Roboter-Schlauchpakete
  • Schweißzangen (robotergesteuert, manuell, stationär)
  • Schweißsteuerungen
  • Stromkabelverlängerungen
DIENSTLEISTUNGEN
  • Kabel
ZUBEHÖR

Das WeldFix-Programm bietet vielfältiges Zubehör wie Pilotkontakte zur Signalübertragung, Schutzkappen, Kodierungslösungen sowie Blindstopfen.
Manuelle und automatische Crimpzangen sind ebenfalls erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

WeldFix 6

WeldFix 8

WeldFix 12

WeldFix 6 lite

3 Pole (2+PE)

3 bis 5 Pole

3 Pole (2+PE)

3 Pole (2+PE)

Max. 139 A (100% Einschaltdauer)

Max. 206 A (100% Einschaltdauer)

Max. 325 A (100% Einschaltdauer)

Max. 135 A (100% Einschaltdauer)

Max. 1000 V AC

Max. 1000 V AC

Max. 1000 V AC

Max. 1000 V AC

6, 10, 16, 25 mm²

16, 25, 35, 50 mm²

35, 50, 70, 95 mm²

16, 25 mm²

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

IP2X auf Buchsenseite

IP2X auf Buchsenseite

IP2X auf Buchsenseite

IP2X auf Buchsenseite

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP55 (IEC)

Verschmutzungsgrad: 3

Verschmutzungsgrad: 3

Verschmutzungsgrad: 3

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Überspannungskategorie: III

Überspannungskategorie: III

Überspannungskategorie: III

 

 

UL File E251818

 

 

 

 

Stäubli bietet Ihnen auch...