Die MULTILAM lineo-Familie umfasst die kleinsten Ein-Komponenten-Ausführungen von MULTILAM und ist bestens geeignet für kleinste Steckverbinderdurchmesser. Diese vielfältigen Ausführungen zeichnen sich durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit, sehr geringe Steck- und Schiebekräfte und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen aus. Das Blattfederstegprinzip garantiert einen konstant niedrigen Kontaktwiderstand, sehr hohe Steckzyklen und hohe Zuverlässigkeit in einem weiten Temperaturbereich.
MULTILAM lineo | VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN |
|---|---|
Durchmesserbereich | 0,5 – ca. 20 mm |
Breite | min. 3 / max. 12 mm |
Bemessungsstrom | bis zu 13,5 A von einer Lamelle |
Kurzschlussstrom (1 s) | bis zu 250 A von einer Lamelle |
Steckzyklen | bis zu 1,5 Mio. |
Betriebstemperatur | 180°C |