MULTILAM-TECHNOLOGIEMULTILAM TECHNOLOGY

MULTILAM flexo verbindet Spitzenleistung mit Kostenreduktion

Die MULTILAM flexo ML-CUX ist eine Zwei-Komponenten-MULTILAM für anspruchsvolle Hochstromkontaktlösungen. Ihr einzigartiges Design vereint in optimaler Weise elektrische und mechanische Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine exzellente Strombelastbarkeit kombiniert mit hoher Flexibilität und einfacher Montage auch in Steckern und Buchsen mit großem Durchmesser. Ein weiter Federweg basierend auf dem „Stretching“-Prinzip erlaubt hohe Toleranzen und Ausrichtungsfehler und bietet entscheidende Vorteile für den Einsatz und die Fertigung von Kontaktlösungen. Das ML-CUX erfüllt die Kundenanforderungen hinsichtlich Kompaktheit, hoher Leistungsdichte und Reduzierung der Total Costs of Ownership (TCO). Es garantiert eine langlebige, zuverlässige und verlustarme Energieübertragung.


ML-CUX mit hoher Stromtragfähigkeit und großem Toleranzausgleich für hohe Anforderungen und kompakte Lösungen. Einfache Montage, vielseitig und kostensparend.


Vorteile
  • Sehr hohe Leistungsdichte für platz- und kostensparende Steckverbinderlösungen
  • Sehr hohe Kurzschlussstrombelastbarkeit
  • Sehr hohe Toleranz und Ausgleich von Ausrichtungsfehlern
ANWENDUNGEN
  • Anspruchsvolle Kontaktlösungen
  • Hochstromsteckverbinder z. B. in der Energieübertragung und -verteilung (PTD)
  • Steckverbinder, die eine hohe Toleranz und einen Ausgleich von Ausrichtungsfehlern erfordern
  • Leistungsschalter, Trennschalter und Sammelschienensteckverbinder
  • Steck-, Schiebe- und Drehkontakte
  • Dynamische und statische Kontaktlösungen
Hauptmerkmale
  • Ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften
  • Hohe Steck- und Schiebezyklen
  • Montage in einer kostengünstigen geraden Nut
Design
  • Cu-Lamellen befestigt am Edelstahlband
  • Kupfer und rostfreier Stahl
  • Versilbert
TECHNISCHE DATEN

MULTILAM flexo

ML-CUX

Durchmesserbereich

> 40 mm

Breite

18.7 mm

Bemessungsstrom

120 A einer Periodeneinheit

Kurzschlussstrom (1 s)

2.200 A einer Periodeneinheit

Stoß-Kurzschlussstrom-Belastbarkeit

5.600 A einer Periodeneinheit

Steckzyklen

10 000

Betriebstemperatur

150°C