- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Je nach Anwendung stehen verschiedene CombiTac uniq-Versionen für die Platten- und Einschubmontage oder für den Einsatz in einem geeigneten DIN-Gehäuse zur Verfügung. Um eine fehlerfreie Montage und schnelle Installation zu gewährleisten, wird CombiTac uniq bereits montiert geliefert. Nur Kontakte, die vor der Installation gecrimpt oder gelötet werden müssen, werden separat geliefert. Eine Kabelkonfektionierung ist auf Anfrage möglich.
CombiTac uniq-Steckverbinder sind sowohl für manuelle als auch für automatische Anwendungen geeignet. Neben Rahmen in verstellbarer Größe für die Plattenmontage sind verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff erhältlich. CombiTac uniq wird mit Ausnahme von Kontakten, die gecrimpt werden müssen, immer bereits montiert geliefert. Dies hilft nicht nur dabei, Fehler bei der Installation auszuschließen, sondern ermöglicht zusätzlich signifikante Einsparungen bei Montagezeit und Kosten. Die Kabelkonfektionierung ist auf Anfrage möglich.