COMBITAC-ANWENDUNGEN

Elektrische / elektronische Ausrüstungen

CombiTac-Steckverbinder kommen in elektronischen und elektrischen Anwendungen zum Einsatz, etwa für Test- und Elektronikgeräte in Prüf-, Fertigungs- und Produktionsanlagen, Prüfanschlüsse und Prüfkammern sowie den elektrischen und elektronischen Geräten in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Die modularen CombiTac-Steckverbinder können hohe Stromstärken und Spannungen bis 300 A / 5 kV erreichen und bündeln alle erforderlichen Signal- und Datenanschlüsse in einem einzigen, platzsparenden modularen Steckverbindersystem für Einschub- oder Plattenmontage oder in einem geeigneten Gehäuse.