STECKVERBINDER FÜR PLUG-IN SYSTEME

Gabelstecker und Doppelgabelstecker für Stromschienen

Die breite Palette an einseitigen Gabelsteckern und Doppelgabelsteckern eignen sich optimal für den Anschluss von Stromschienen verschiedener Größe und gewährleisten eine hohe Anwendungsflexibilität. Der leistungsstarke Doppelgabelstecker erweitert den Bemessungsstrombereich und ermöglicht hohe Winkel- und Fluchttoleranzen. Für einfache Gabelstecker stehen verschiedene Leiteranschlüsse zur Verfügung sowie ein zusätzliches Isoliergehäuse. Dank der eingebauten MULTILAM-Technologie werden ein durchgängig niedriger Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer sowie Vibrations- und Stoßbeständigkeit gewährleistet. Spezielle Ausführungen der Gabelstecker und Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.

Vorteile
  • Leistungsstarker und zuverlässiger Stromschienenanschluss
  • Gabelstecker für Stromschienen unterschiedlicher Dicke
  • Verschiedene Lösungen für Leiteranschlüsse
ANWENDUNGEN
  • Hochstromschienenanschluss
  • Steckverbinder zwischen festen und beweglichen Stromschienen
  • Für Hoch- und Niederspannung, Innen- oder geschützten Außeninstallationen
  • Steckverbinder für Stromversorgung, Stromspeicherung und Batterien
  • Steckverbinder für die Einschubtechnik
  • Steckverbinder für Leistungselektronik und Stromrichter
Hauptmerkmale
  • Einfacher Anschluss oder doppelter Anschluss
  • Durchgängig niedriger Kontaktwiderstand und hohe Zuverlässigkeit durch die MULTILAM-Technologie.
  • Spezielle Bauarten, Gabelprofile und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich
Design
  • Aluminium, silberbeschichtet
  • Isoliergehäuse (einfacher Gabelstecker): PPO
  • MULTILAM torsio / fusio
TECHNISCHE DATEN

GABELSTECKER

PRODUKTPALETTE

Bemessungsstrom (105 °C Endtemperatur)

bis 2000 A

Bemessungsspannung Isoliergehäuse

600 V

Kurzschlussstrom (1 s)

bis 50,4 kA

Stoßstrom

bis 144 kA

Steckzyklen

> 1000