Österreich Robotics Academy

Schulungen in Österreich

Mehr Informationen
Stäubli - Robotics Academy Logo

Stäubli  Robotics setzt auf ein verbessertes Schulungsangebot mit dem bekannten WIFI OÖ in Linz als zertifiziertem Partner.
Als Hersteller mit dem weltweit größten Programm an kundenspezifischen Kinematiken legt Stäubli Wert auf ein umfassendes Schulungsprogramm.
Durch eine Schulung erhalten Sie grundlegende Kenntnisse für sämtliche Arbeiten an Ihren Robotersystemen. Dank zahlreicher praktischer Übungsmöglichkeiten im Stäubli Schlungsraum im WIFI gewinnen Sie Know-how und Sicherheit für eine effiziente und effektive Nutzung Ihrer Roboterlagen.

Folgende Anwender- und Programmierschulungen finden in Österreich im WIFI Linz statt. Hier finden Sie eine Übersicht über alle angebotenen Schulungen.

Schulungszentrum Bayreuth in Deutschland

Das Schulungszentrum in Bayreuth bietet Schulungen für jede Anforderung und Zielgruppe an. Geschultes Personal ist die Voraussetzung für einen zuverlässigen und produktiven Betrieb der Anlagen. Hier gelangen Sie zum Schulungsangebot in Deutschland.

Academia Box - Schulungszelle

Um den Lerneffekt zu maximieren, ist die Academia-Box mit der jüngsten Roboter- und Steuerungsgeneration von Stäubli ausgestattet. Herzstück der Zelle ist der innovative Sechsachser TX2-60, der zu den schnellsten und leistungsfähigsten Robotern in seinem Segment auf dem Weltmarkt zählt. Aufgrund ihrer Top-Performance ist die TX2-Baureihe in vielen industriellen Anwendungen heute erste Wahl, weshalb sich diese weit verbreiteten Universalroboter, die alle Stufen der Mensch-Roboter-Kollaboration beherrschen, gerade für Schulungszwecke besonders eignen. Gleiches gilt für die CS9 Steuerung, die mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen aufwartet und somit das komplette Applikationsspektrum vom Standardeinsatz bis hin zur komplexen Mensch-Roboter-Kollaboration abbilden kann.
Ob im Unternehmen für die hauseigene Ausbildung, in der Berufsakademie, in Berufs- und Technikerschulen, Fachhochschulen oder Universitäten – mit der Academia-Box sind grundsätzlich alle Lerninhalte verständlich zu vermitteln.
Dazu ist die Schulungszelle mit verschiedenen Hardware-Komponenten ausgestattet wie zum Beispiel einem Vakuumgreifer, einer neigbaren Ebene, einer Teilerutsche und dergleichen mehr. So lassen sich auch das Teachen von Punkten auf einer schiefen Ebene sowie viele weitere Standards demonstrieren. Zu den weiteren Bestandteilen der Academia-Box gehören ausführliche Schulungsunterlagen sowie entsprechende Softwareprogramme, die es Ausbildern, Lehrern und Professoren ermöglichen, sofort mit der Zelle zu unterrichten.
 

Kontaktieren Sie uns: [email protected]

Stäubli AG - oesterreich-location-fim-2x-41609-jpg-orig.jpg

Firmenpräsentation

Stäubli Österreich stellt sich vor: Standorte, Kontakt & Anfahrt.

Mehr Infos