Strickereilösungen

Programmiersysteme DData und DStyler

Kontaktieren Sie uns

DData und DStyler sind zwei umfangreiche und innovative Softwarepakete für die Programmierung von Strickmustern, Prozessüberwachung und Datenerfassung während des Strickvorgangs.

  • DData – Ein Echtzeit-Steuerungssystem für Strickmaschinen. Die Software ist mit dem Ethernet über das TCP/IP-Protokoll verbunden. Sie erfasst und zeigt alle Vorkommnisse während des Produktionsprozesses in Echtzeit auf.
  • DStyler – Eine flexible Grafikanwendungssoftware für die Gestaltung spezifischer Programme für Strickmuster. Sie eignet sich besonders für Strickmaschinen mit mittleren Durchmessern sowie Strumpf- und Sockenstrickmaschinen. DStyler ist für die vielseitige Programmierung von Strickmustern bei verschiedenen Strickmaschinen geeignet und kann diese grafisch wiedergeben. Darüber hinaus verfügt diese Software über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auf Standardsystemen unter Windows betrieben werden kann.